Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE

Popis výrobku

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003623302
Úplný objednací kód: 872016918841900

Specifikace

  • Patice krytky
    E27
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování