Philips LED transformátor IP67 220-240V

LED transformátor IP67 220-240V

Výrobky

Výrobek Porovnat
150
24
6250
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
300
24
12500
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
75
12
6250
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
75
24
3120
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
100
12
8330
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
100
24
4170
Pevné
IP67 | Dust penetration-protected, watertight

informace o řadě výrobků

Popis

Plně elektronické LED transformátory s konstantním napětím od společnosti Philips jsou určeny pro provoz LED řešení s napětím 24 V= používaných v běžných aplikacích, jako je osvětlení chladicích boxů či prodejních vitrín a lineární bodové osvětlení. Jsou speciálně navrženy tak, aby zajistily nejvyšší výkon s maximální robustností v kombinaci s dlouhou životností. Řada s krytím IP67 je navíc určena pro venkovní aplikace, jako je reklamní a světlometové osvětlení.

Výhody

  • Provozní napětí podle specifikace SELV zaručuje bezpečnost i v případě poškození kabeláže nebo desek LED

  • Úspora energie díky vysoké účinnosti

Vlastnosti

  • Nezávislé použití pro aplikace izolační třídy I

  • Globální osvědčení a certifikace

Použití

  • Plošné a světlometové osvětlení
  • Průmyslové osvětlení
  • Osvětlení značení

Stahování