Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Fázově ořezané stmívání, Vyzařovací úhel 36°, Bílá, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH

Popis výrobku

D68 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj, regulační, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Vyzařovací úhel 36°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Konektor střídavého napájení C13

Kód objendávky: 33125900
Úplný objednací kód: 871951433125900