Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Fázově ořezané stmívání, Vyzařovací úhel 36°, Bílá, IP20
RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH
Popis výrobku
Fixed, D68 mm, Kov-plast, Bílá, Napájecí zdroj, regulační, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Vyzařovací úhel 36°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Konektor střídavého napájení C13