PowerBalance RC360B, 27 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR19, Wieland

RC360B 34S/930 PSD W30L120 VPC W3W2

Popis výrobku

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 3400 lm, 27 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Široký paprsek splňující požadavky pro kanceláře, Bílý reflektor, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, světlo vyzařovací povrch, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor kompatibilní s Wieland/Adels a dvoupólový řídicí signál pro regulaci osvětlení

Kód objendávky: 96446700
Úplný objednací kód: 871869996446700