Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19
RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC
Popis výrobku
Module 625, Visible profile ceiling version, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Polystyren, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let