Philips Projektor GreenSpace Evo, 28 W, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, Černá
ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482
Popis výrobku
Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 3900 lm, 28 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazností, obdélníkový paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Signify Circle