CoreLine surface-mounted, All-in, 31 W, 22 W, 1500x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC

Popis výrobku

1500x200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 84°, Mikroprizmatická čočka, Polymethylmethakrylát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, pětipólový, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 51240500
Úplný objednací kód: 871951451240500