CoreLine surface-mounted, 31 W, 1200x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Wieland

SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3

Popis výrobku

1200x200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 84°, Mikroprizmatická čočka, Polymethylmethakrylát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Třípólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 53243400
Úplný objednací kód: 871951453243400