CoreLine surface-mounted, 31 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Wieland
SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3
Popis výrobku
1200x200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 84°, Mikroprizmatická čočka, Polymethylmethakrylát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Třípólová připojovací jednotka