CoreLine surface-mounted, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC
Popis výrobku
1200x200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Vyzařovací úhel 84°, Mikroprizmatická čočka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Pětipólový zasunovací konektor