Nouzové osvětlení downlight EM120B, 4 W, 5000 K, IP20, ELP3h
EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 180 lm, 4 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.34, 0.35) SDCM<3, Velmi široký paprsek, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro