Philips Nouzové osvětlení downlight EM120B
Samostatné svítidlo pro nouzové osvětlení s výdrží 3 hodiny
informace o řadě výrobků
Popis
Bezpečnost je pro majitele budov nesmírně důležitá, proto se snaží mít řádné nouzové osvětlení. Downlight EM120B nabízí snadné řešení pro samostatné nouzové osvětlení, které je plně v souladu s evropskými předpisy. Lithiová baterie (LiFePO4) má mnoho výhod oproti výrobkům na bázi niklu, protože disponuje delší životností, lépe se chová při vybíjení, je vyráběna šetrněji k životnímu prostředí a lze ji recyklovat. Spolu s výrobkem se dodávají dvě vyměnitelné čočky, které upravují vyzařovací charakteristiku.
Výhody
Vyhovuje evropským standardům pro svítidla nouzového osvětlení
Lithiový typ baterie nabízí delší životnost, nízké samovybíjení a snášenlivost vysokých teplot
Vlastnosti
Dvě vyměnitelné optické čočky; chodby a otevřené prostory
3 hodiny nouzového provozu s volitelným samotestováním