Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, IP65

WL070V LED17S/840 PSU II WH

Popis výrobku

D285 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 52269599
Úplný objednací kód: 871951452269599