Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED11S/830 PSU II WH

Popis výrobku

D285 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 52266499
Úplný objednací kód: 871951452266499