CoreLine Wall-mounted, 25 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH

Popis výrobku

D390 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI vhodný pro centrální nouzové osvětlení na stejnosměrné napětí (integrovaný), 2100 lm, 25 W, 84 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Šestipólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97868600
Úplný objednací kód: 871869997868600