CoreLine Wall-mounted, 35.5 W, D390 mm, 3400 lm, 4000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, IP65

WL140V LED34S/840 WIA WH

Popis výrobku

D390 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 3400 lm, 35.5 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK10 | 20 J odolná vůči vandalismu, Bezpečnostní třída II, Šestipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 97863100
Úplný objednací kód: 871869997863100