4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 teplá bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Úzký paprsek, Bílá

4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH

Popis výrobku

Trunking light panel, L1478 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Úzký paprsek, Čirý, Polymethylmethakrylát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66117699
Úplný objednací kód: 403073266117699