Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Úzký paprsek, Čirý, Bílá, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD NB WH L1200

Popis výrobku

Trunking light panel, L1200 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Úzký paprsek, Čirý, Polymethylmethakrylát, IP40 | Ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66389799
Úplný objednací kód: 403073266389799