Maxos LED inserts for TTX400, Trunking light panel, 43.5 W, L1528 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Široký paprsek, Čirý, Bílá, IP20, ELP3h

4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3

Popis výrobku

Trunking light panel, L1528 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6600 lm, 43.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široký paprsek, Čirý, Polymethylmethakrylát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 07995699
Úplný objednací kód: 871869907995699