4MX433 | MAXOS LED FOR TTX400 EM 3H3S, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Úzký paprsek, Konektor se dvěma dalšími vodiči pro regulaci osvětlení, Bílá

4MX433 581 LED55S/840 PSD NB WH ELB3C-2R

Popis výrobku

Trunking light panel, L1528 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 36.5 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Úzký paprsek, Čirý, Polymethylmethakrylát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Konektor se dvěma dalšími vodiči pro regulaci osvětlení, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic

Kód objendávky: 97086799
Úplný objednací kód: 871869697086799