4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Široký paprsek, Konektor se dvěma dalšími vodiči pro regulaci osvětlení, Bílá

4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R

Popis výrobku

Trunking light panel, L1474 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široký paprsek, Čirý, Polymethylmethakrylát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Konektor se dvěma dalšími vodiči pro regulaci osvětlení

Kód objendávky: 97011999
Úplný objednací kód: 871869697011999