Česká republika - Čeština

Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Úzký paprsek, Mléčná, Bílá, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA NB BV WH

Popis výrobku

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Úzký paprsek, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925870155
Úplný objednací kód: 872016947481900

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt