Con Signify, la iluminación conectada no requiere esfuerzo. Nuestro sistema inalámbrico MasterConnect es simple de instalar, fácil de escalar y flexible en todas las aplicaciones para interiores. Te ayuda a ahorrar energía, reducir la complejidad y desbloquear nuevas posibilidades con una plataforma estandarizada. Desde configuraciones independientes hasta sistemas conectados a la nube, MasterConnect se adapta a tus necesidades.
¿Estás listo para una iluminación conectada que funciona para ti?
Sencillo
Las luminarias inalámbricas, sin necesidad de puerta de enlace, y la configuración intuitiva a través de la aplicación hacen que las instalaciones sean rápidas y sin complicaciones.
Escalable
Empieza con una configuración inalámbrica sencilla en una habitación y amplíala en cualquier momento, sin necesidad de volver a cablear, cambiar componentes ni interrumpir las operaciones.
Estandarizado
Crea cualquier sistema, independiente o conectado a la nube, utilizando los mismos componentes basados en estándares abiertos confiables para obtener la máxima compatibilidad.
Sostenible
MasterConnect con iluminación LED ofrece un importante ahorro de energía: hasta un 40 % frente a los LED no controlados y hasta un 75 % frente a la iluminación convencional.
Incentivos DLC Premium y MasterConnect
Con la integración de los sensores MasterConnect EasySense a tu luminaria, harás más que simplemente agregar inteligencia. DLC V6.0 requiere una opción de controles específica y los sensores EasySense proporcionan una solución de control de iluminación en red integrada que permite que tu luminaria cumpla con los requisitos DLC SSL V6.0 Categoría 6 para controles de iluminación a nivel de luminaria (LLLC).
- Accede a bonificaciones de nivel prémium, asegúrate de que tu luminaria cumpla con los rigurosos estándares de controlabilidad de V6.0 y ofrece a tus clientes una solución “lista para reembolso”.
- Simplifica el proceso de solicitud integrando nuestros sensores EasySense con certificación DLC. Simplemente utiliza la información incluida a continuación en tu documentación.
EasySense
Fabricante: Signify
Alcance: Interior
Escala: Sala o zona
Versión de los requisitos técnicos: 5
ID de producto: NMUQ3AA2K6E
¿Tu luminaria utiliza un controlador básico de 0-10 V (sin salida auxiliar ni funcionalidad de atenuación a apagado)? No te preocupes: aún puedes actualizar la luminaria a una solución LLLC utilizando una combinación del sensor Philips EasySense y el SR Bridge.
Amplía el sistema a tu manera
El portafolio de productos MasterConnect te permite construir el sistema que necesitas hoy y ampliarlo a medida que evolucionan tus necesidades.
Los tres niveles escalables hacen que sea fácil empezar con algo simple o ir directamente al control avanzado.
- Control basado en sala: una configuración inalámbrica rápida e independiente para comenzar sin esfuerzo.
- Control basado en sensores: detección automatizada y regulación de intensidad granular, siempre independiente.
- Solución de puerta de enlace: capacidades de IoT completas con una puerta de enlace para funciones de nube y análisis avanzado.
Sin necesidad de modificar el diseño ni el cableado: escalabilidad acorde a tus necesidades.
Conectividad perfecta para cada espacio interior
MasterConnect es compatible con oficinas, comercios minoristas, edificios industriales y más. Todos los componentes se configuran en la aplicación para una interoperabilidad fluida entre luminarias, controladores, sensores, conmutadores y puertas de enlace. Con cada producto que lanzamos, más espacios se benefician de una iluminación conectada simple y escalable.
Instalación rápida. Control más inteligente.
La aplicación MasterConnect hace que la instalación y la configuración sean rápidas e intuitivas, sin necesidad de recurrir a herramientas, capacitación o interfaces complejas.
- Agregar dispositivos, establecer la automatización y administrar la configuración
- Acelera la puesta en marcha con la función de identificación por señal luminosa incorporada
- Configura edificios enteros en horas, no días
- La aplicación de control del usuario final permite regular la intensidad, encender, apagar y seleccionar escenas de manera sencilla
Iluminación conectada que funciona para el planeta
La iluminación conectada con MasterConnect reduce el consumo de energía y la huella de carbono gracias a la automatización inteligente. Dado que la mayoría de las emisiones se producen durante la operación, cada hora optimizada cuenta. Con sensores y tecnología LED moderna, las luces funcionan solo cuando es necesario, lo que contribuye a cumplir los objetivos de eficiencia energética y reducir el derroche.
¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre Signify MasterConnect?
¿Tienes alguna pregunta técnica?
¿Deseas eliminar tu cuenta?
¿Buscas el manual?
Explora nuestras otras soluciones
Controladores Sensor Ready y D4i
Puente SR
¿Cómo podemos apoyarte?
Newsletter
Mantente actualizado con las últimas noticias, seminarios web, innovaciones y herramientas.