ADVANCE FO Strip PR 44in 4400lm 830 LV6
Descripción del producto
ADVANCE FO Strip PR 44in 4400lm 830 LV6
Especificaciones
- Flujo luminoso 4,240 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 60,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 3000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 181 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80