ADVANCE FO Strip PR 22in 2200lm 850 LV6
Descripción del producto
ADVANCE FO Strip PR 22in 2200lm 850 LV6
Especificaciones
- Flujo luminoso 2,250 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 60,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 5000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 192 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80