ADVANCE FO Strip PR 22in 2200lm 840 LV6

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip PR 22in 2200lm 840 LV6

Código de pedido: 929002753513

Especificaciones

Flujo luminoso
2,250 lm
Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
60,000 hora(s)
Consistencia de color inicial
3
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
192 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Product Datasheet-Fortimo Strip PR 22in 2200lm 8xx LV6 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002753513_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Fortimo Strip PR 22in 2200lm 830 LV6 stp 6.4 MB