ADVANCE FO Strip PR 11in 1100lm 850 LV6

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip PR 11in 1100lm 850 LV6

Código de pedido: 929002752813

Especificaciones

Flujo luminoso
1,130 lm
Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
60,000 hora(s)
Consistencia de color inicial
3
Temperatura de color correlacionada (nominal)
5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
193 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Product Datasheet-Fortimo Strip PR 11in 1100lm 8xx LV6 pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002752813_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Fortimo Strip PR 11in 1100lm 830 LV6 stp 3.7 MB