ADVANCE FO Strip PR 5.5in 550lm 830 LV6

Descripción del producto

ADVANCE FO Strip PR 5.5in 550lm 830 LV6

Código de pedido: 929002751713

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    530 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    60,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    3000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    181 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Familia

Producto