ADVANCE FORTIMO LINE PR 2FT 4000LM 840 1R NA LV3
Descripción del producto
ADVANCE FORTIMO LINE PR 2FT 4000LM 840 1R NA LV3
Especificaciones
- Flujo luminoso 4,003 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 50,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 178 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80