ADVANCE Fortimo edge 21.5in 8600lm 840 LV2

Descripción del producto

ADVANCE Fortimo edge 21.5in 8600lm 840 LV2

Código de pedido: 929002725513

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    8,602 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    50,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    185 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Familia

Producto