ADVANCE Fortimo edge VO 21.5in 6400lm 850 LV2
Descripción del producto
ADVANCE Fortimo edge VO 21.5in 6400lm 850 LV2
Especificaciones
- Flujo luminoso 6,400 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 50,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 5000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 179 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80