Philips Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE

Código de pedido: 929003904880
Código de pedido completo: 872016938263300

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    4,280 lm
  • Consistencia de color inicial
    2
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    173 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90
  • CoB LES (mm)
    15 mm

Descargas

Familia

Producto