Philips Fortimo SLM C 930 PW 1205 L15 1919 G8NHE
Descripción del producto
Philips Fortimo SLM C 930 PW 1205 L15 1919 G8NHE
Especificaciones
- Flujo luminoso 2,630 lm
- Consistencia de color inicial 2
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 3000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 170 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 90
- CoB LES (mm) 15 mm