Philips Fortimo SLM C 940 PW 1202 L06 1313 G8NHE

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1202 L06 1313 G8NHE

Código de pedido: 929003898280
Código de pedido completo: 872016938065300

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    1,025 lm
  • Consistencia de color inicial
    2
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    4000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    165 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90
  • CoB LES (mm)
    6 mm

Descargas

Familia

Producto