Philips Fortimo SLM C 927 1202 L06 1313 G8N HE

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 927 1202 L06 1313 G8N HE

Código de pedido: 929003897580
Código de pedido completo: 872016938044800

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    940 lm
  • Consistencia de color inicial
    2
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    2700 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    152 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    90
  • CoB LES (mm)
    6 mm

Descargas

Familia

Producto