Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE

Descripción del producto

Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE

Código de pedido: 37912100
Código de pedido completo: 872016937912100

Especificaciones

Flujo luminoso
6,545 lm
Consistencia de color inicial
2
Temperatura de color correlacionada (nominal)
2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
154 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
90
CoB LES (mm)
19 mm

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Datasheet Fortimo-SLM-C-9xx-1211-L19-2828-G8-HE-2024-10-11 pdf 3.0 MB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE pdf 361.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003893180_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
Fortimo SLM G8HE CAD files zip 116.6 kB

Otro

Certificado
Fortimo SLM G8 HE DK-149987-M1-UL pdf 459.3 kB
Certificado
Fortimo SLM G8(N)HE ENEC-04756-M1 pdf 583.4 kB