Philips Fortimo SLM C 930 PW 1202 L06 1215 G8 HE
Descripción del producto
Philips Fortimo SLM C 930 PW 1202 L06 1215 G8 HE
Especificaciones
- Flujo luminoso 1,075 lm
- Consistencia de color inicial 2
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 3000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 156 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 90
- CoB LES (mm) 6 mm