ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 930 84 G2 NA
Descripción del producto
ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 930 84 G2 NA
Especificaciones
- Flujo luminoso 7,334 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 50,000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 3000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 111 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 90