ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 930 36 G2 NA

Descripción del producto

ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 930 36 G2 NA

Código de pedido: 929001730213

Especificaciones

Flujo luminoso
2,421 lm
Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
50,000 hora(s)
Consistencia de color inicial
3
Temperatura de color correlacionada (nominal)
3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
119 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
90

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Product Datasheet-Fortimo DLM Flex DS 8xx 9xx 36 L2 pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001730213_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
CAD Drawing-Fortimo DLM Flex DS 36 L2 stp 5.3 MB