ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 830 84 G2 NA

Descripción del producto

ADVANCE FORTIMO LED DLM FLEX DS L2 830 84 G2 NA

Código de pedido: 929001729713

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    8,420 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    50,000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    3000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    136 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Familia

Producto