ADVANCE 0-10 V lineal sin funcionalidad de atenuación a apagado
Controladores de 0-10 V que ofrecen la mejor relación flexibilidad-costo en un factor de forma lineal
Productos
XI054C150V054BST1M
Potencia
54
Corriente de salida (mA)
1500
Voltaje de salida (Vdc)
54
Controles de intensidad
0-10 V
XI040C110V054BST2M
Potencia
40
Corriente de salida (mA)
1100
Voltaje de salida (Vdc)
54
Controles de intensidad
0-10 V
XI050C140V054BST1M
Potencia
50
Corriente de salida (mA)
1400
Voltaje de salida (Vdc)
54
Controles de intensidad
0-10 V
CI026C055V048CDX1M
Potencia
26
Corriente de salida (mA)
550
Voltaje de salida (Vdc)
48
Controles de intensidad
0-10 V
Altura (mm)
21
CI049C102V048CDX1M
Potencia
49
Corriente de salida (mA)
1025
Voltaje de salida (Vdc)
48
Controles de intensidad
0-10 V
Altura (mm)
21
XI030C090V054BST1M
Potencia
30
Corriente de salida (mA)
900
Voltaje de salida (Vdc)
54
Controles de intensidad
0-10 V
CI055C115V048CDX1M
Potencia
55
Corriente de salida (mA)
1150
Voltaje de salida (Vdc)
48
Controles de intensidad
0-10 V
Altura (mm)
21
CI065C135V048CDX1M
Potencia
65
Corriente de salida (mA)
1350
Voltaje de salida (Vdc)
48
Controles de intensidad
0-10 V
Altura (mm)
21
Información de la familia de productos
Descripción
Controladores de grado de especificación 0-10 V para aplicaciones comunes que utilizan atenuadores de pared de 0-10 V o aplicaciones sin atenuación con accesorios lineales
Ventajas
Permite programabilidad básica para establecer niveles de corriente de salida discretos
Flexibilidad de diseño para cumplir con los requerimientos de DLC
Características
Más de 50,000 horas de vida útil
SimpleSet programable