Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 850 8" G2

Descripción del producto

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 850 8" G2

Código del pedido: 929003391580
Código de pedido completo: 692234194615800

Especificaciones

Flujo luminoso
2,210 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
133.9 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux DLM Slim 2000lm 8" G2 datasheet pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003391580_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CE Certificate pdf 240.9 kB