Xitanium CertaFlux DLM Slim G2

CertaFlux DLM Slim G2

Productos

CCT (K)
3000
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
1,200
Eficacia (lm/W)
121.2
Longitud (mm)
170
CCT (K)
4000
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
1,260
Eficacia (lm/W)
127.3
Longitud (mm)
170
CCT (K)
5000
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
1,260
Eficacia (lm/W)
127.3
Longitud (mm)
170
CCT (K)
6500
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
1,260
Eficacia (lm/W)
127.3
Longitud (mm)
170
CCT (K)
3000
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
2,150
Eficacia (lm/W)
130.3
Longitud (mm)
223
CCT (K)
4000
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
2,210
Eficacia (lm/W)
133.9
Longitud (mm)
223
CCT (K)
5000
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
2,210
Eficacia (lm/W)
133.9
Longitud (mm)
223
CCT (K)
6500
Prestación de color
80
Flujo luminoso (lm)
2,210
Eficacia (lm/W)
133.9
Longitud (mm)
223

Información de la familia de productos

Descripción

El módulo de luz descendente CertaFlux DLM Slim G2 proporciona una solución de luz descendente plug & play con un costo asequible pero sin sacrificar la calidad de la luz. El módulo está integrado con elementos ópticos y disipador térmico que contribuyen a que el producto sea sumamente fácil de usar. El difusor optimizado proporciona una luz uniforme. La familia está disponible en opciones de 600 lm a 2000 lm, con diferentes tamaños de corte en 4 CCT. CertaFlux DLM Slim es totalmente compatible con el controlador recomendado por Philips.

Ventajas

  • La integración con óptica y disipador térmico facilita su uso

  • El difusor optimizado proporciona una buena uniformidad

Características

  • Alta eficacia, hasta 134lm/W @ nivel de módulo

  • Cartera completa de 600 lm a 2000 lm, disponible en 830/840/850/865 CCT con 4" 6" 8"

Aplicaciones

  • Clasificación IP: Sin clasificación IP
  • Protección contra sobrecalentamiento: Sin protección
  • Clase de luminaria: entrada SELV solamente
  • Atenuación: Sí

Descargas

Folletos

Guía de integración
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-CertaFlux DLM Slim G2
Diversos activos - Visuals