Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 8" G2

Descripción del producto

Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 840 8" G2

Código del pedido: 929003391480
Código de pedido completo: 692234194613400

Especificaciones

Flujo luminoso
2,210 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
133.9 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux-DLM-Slim-2000lm-8-G2-2026-10-13.pdf pdf 1021.9 kB

Folletos

Guía de integración
Design-in Guide pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003391480_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CE Certificate pdf 413.3 kB
Certificado
CB Certificate pdf 148.3 kB