Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 8" G2

Descripción del producto

Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 830 8" G2

Código del pedido: 929003391380
Código de pedido completo: 692234194611000

Especificaciones

Flujo luminoso
2,150 lm
Consistencia de color inicial
6
Temperatura de color correlacionada (nominal)
3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
130.3 lm/W
Índice de producción de color (IRC)
80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
CertaFlux DLM Slim 2000lm 8" G2 datasheet pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003391380_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Certificado
CE Certificate pdf 240.9 kB