ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 5400lm 850 LV3

Descripción del producto

ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 5400lm 850 LV3

Código de pedido: 929002723413

Especificaciones

  • Flujo luminoso
    5.402 lm
  • Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 %
    50.000 hora(s)
  • Consistencia de color inicial
    3
  • Temperatura de color correlacionada (nominal)
    5000 K
  • Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
    175 lm/W
  • Índice de producción de color (IRC)
    80

Descargas

Folletos

Hoja de datos del producto
Product Datasheet-Fortimo Strip VO 44in 5400lm 8xx LV3 pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-929002723413_EU
Diversos activos
Dibujos CAD
Fortimo Strip VO 44in 5400lm 830 LV3 stp 5.6 MB