ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 2700lm 840 LV3
Descargas populares
Descripción del producto
ADVANCE Fortimo LED Strip VO 44in 2700lm 840 LV3
Especificaciones
- Flujo luminoso 2.701 lm
- Vida útil para una conservación del flujo luminoso del 70 % 50.000 hora(s)
- Consistencia de color inicial 3
- Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal) 175 lm/W
- Índice de producción de color (IRC) 80