Country
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 驅動器
點式光源驅動器
Xitanium LED downlight and spotlight drivers
Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V
返回系列
Xitanium LED downlight and spotlight drivers
Philips Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V
熱門下載
產品資料表
pdf
1.6 MB
Product-Photographs-929002105006_EU
壓縮
Select and download
產品說明
Philips Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V
:
929002105006
完整訂單代碼:
871869970221200
規格
展開全部
一般資訊
標準使用壽命
50,000 h
照明技術
LED
隔離等級
隔離型/SELV
運轉與電力
IEC 總諧波失真率 (最大)
20 %
耗電量
33 W
輸出電流漣波 (最大值)
4 %
滿載最大效率
89.2 %
輸出電流 (最大)
600 mA
輸出電流容差 (最大)
8 %
功率因數 (比值)
0.9
開路電壓 (DC) (最大)
60 V
輸入電流 (AC)
150 mA
浪湧電流峰值 (最大值)
19.2 A
浪湧電流峰值 (規範)
19.2 A
輸出功率 (最大)
28 W
輸出功率 (標稱)
28 W
預設輸出電流
600 mA
浪湧電流寬度(50%峰值)
115 µs
功率因數 100% 負載 (最大)
0.9
能源計量
無
恆流 (CC)
True
恆壓 (CV)
False
診斷程序
False
輸出功率 (最小)
18.6 W
輸出電流 (最小)
600 mA
輸出電壓 (最大)
46 V
輸出電壓 (最小)
31 V
MCB 上產品數量 (16A 類型 B) (最大值)
50
保護等級 IEC
安全等級 I/II
可調輸出電流
無
配線
Hot-wiring
No
輸出線橫切面 (最大)
1.5 mm²
輸出線橫切面 (最小)
0.5 mm²
從裝置到燈泡的纜線長度
0.6 m
輸入電線剝線長度
8 mm to 9 mm
輸入電線交叉分區 (最大)
1.5 mm²
輸入電線交叉分區 (最小)
0.5 mm²
輸出電線剝線長度
8 mm to 9 mm
系統特色
中央 DC 運轉
無
YellowDot 可用
無
溫度
外殼溫度 (最大)
75 °C
外殼溫度 (標準)
75 °C
T-case上限 (最大)
75 °C
T-case上限 (標準)
75 °C
LED模組溫度保護
False
控制與調光
可調光
否
控制介面
Fixed
符合 D4i 標準
無
DynaDimmer
無
恆光輸出
無
機械與外罩
產品長度
97.2 mm
外罩
Mini 97x43x30 2p2p
整體長度
97.2 mm
整體寬度
43 mm
整體高度
30 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
30 x 43 x 97 mm
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
淨重 (個)
0.066 kg
認證與應用
相對濕度 (運作) (最大)
90 %
相對溼度 (存放)
5-95 %
隔離分類
Class I and Class II
短路電路保護
受保護
過功率保護
受保護
開放性電路保護
受保護
核准標記
CCC 認證
CE 標記
EAC
ENEC 認證
符合 RCM 標準
SELV
TISI 標記
UA
UKCA
走廊模式
False
輸出電流設定選項
No
環境溫度範圍
-20 °C 至 50 °C
安裝類型
內建
獨立的
產品資料
下訂產品名稱
Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V
完整產品名稱
Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V
完整產品代碼
871869970221200
訂單代碼
929002105006
材質 Nr. (12NC)
929002105006
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8718699702212
分子 - 每一外盒包裝
50
EAN/UPC - 箱
8718699702229
下載
傳單
產品資料表
Datasheet Xitanium 28W m 0.6A 46V SC 230V
pdf 1.6 MB
View
介紹手冊
符合性聲明書
Declaration of conformity - Xitanium 28W/m 0.6A 46V SC 230V
pdf 72.7 kB
View
視覺效果
Product-Photographs-929002105006_EU
多種資產
Download
其他
Certificates
pdf 2.3 MB
View
Certificates
pdf 168.6 kB
View
CCC certificate 2
pdf 7.3 MB
View
RCM certificate 2
pdf 228.7 kB
View
CCC certificate 3
pdf 479.5 kB
View
UKCA certificate
pdf 175.2 kB
View
CE certificate
pdf 266.1 kB
View
RCM certificate 1
pdf 230.0 kB
View
CCC certificate 1
pdf 7.3 MB
View
CCC certificate 4
pdf 8.2 MB
View