Xitanium LED sürücüleri - FP (Tamamen Programlanabilir)

Uç LED uygulamaları için güvenilir, yüksek performanslı teknoloji

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Xitanium tamamen programlanabilir Xtreme LED sürücülerimiz, en yüksek performansı, güvenilirliği ve yapılandırma imkanlarını sunacak şekilde tasarlanmıştır. Portföy, en yeni LED teknolojileriyle enerji kullanımını daha da azaltmak için uzaktan dim etme protokolleri olarak ikisini de tek başına sunar. Etkinliği kanıtlanmış Xtreme teknolojisi son derece uzun bir süre boyunca maksimum sağlamlık ve koruma sağlar. Bu sürücüler dış mekan ve endüstri gibi zorlu uygulamalar için tercih edilen seçenektir. Bu sürücülerin konfigürasyonu hem evrensel DALI üzerinden hem de ayarların güvenilir, hızlı ve kolay değiştirilmesi ve okunması için en son teknoloji olan SimpleSet ile yapılabilir.

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik ile çoklu dim etme ve düşük bakım maliyetleri ile nihai sağlamlık ve enerji tasarrufu

  • Bağlantılı aydınlatma sistemleri için tasarlanmış tamamen programlanabilir LED sürücüleri

Özellikler

  • Yüksek ani akım koruması (CM/DM)

  • Birden fazla kontrol arayüzü: DALI, AmpDim, 1 basamaklı ve 3 basamaklı LineSwitch

Uygulamalar

  • Dış Mekan
  • Endüstri